Oplossing
De ontwikkelaars kozen igus kabelrupsen voor een veilige geleiding van slangen en kabels. In totaal bevinden zich er 25 kabelrupsen in het systeem. Naast 19
E4.1 kabelrupsen, installeerde MSG Production AS zes
2400 serie energietoevoersystemen. Het igumid G materiaal waarborgt dat de kabelrupsen ongevoelig zijn voor vocht en chemicaliën. Zelfs temperaturen vanaf -40°C vormen geen enkel probleem. Beide kabelrupsen zijn vuilbestendig en hoeven niet gesmeerd te worden, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in ontdooiings- of reinigingsapparatuur. In kabelgeleiding worden igus producten ook gebruikt voor het monteren van spuitmonden. igubal staande lagerblokken zorgen voor betrouwbare mobiliteit voor afzonderlijke sproeiers. Hun positie op de vloer en op de staven doet ze tevens permanent blootstellen aan chemicaliën en vocht. Net als alle andere producten van de motion plastics specialist igus, zijn de lagers smeermiddel- en corrosievrij, slijtvast en kennen ze een lage wrijvingscoëfficiënt. Een ander voordeel is dat de levensduur van de lagers en de kabelrupsen snel en gemakkelijk kan worden berekend met behulp van
online tools. De voorspellingen zijn gebaseerd op meer dan 12.000 tribologische tests en 10 miljard testcycli per jaar in het eigen testlaboratorium van het bedrijf met een oppervlakte van maar liefst 2750 vierkante meter. Dit geeft klanten betrouwbare informatie over de levensduur van de lagers, kabelrupsen en kabels die ze gebruiken en helpt ongeplande systeemuitval te voorkomen.