Breedbandantenne voor vliegtuigen
Internet tijdens de vlucht is voor veel passagiers een doorslaggevende factor bij het boeken van een vlucht. Om een wifiverbinding op langeafstandsvluchten mogelijk te maken, worden er meer en meer antennes gebruikt, die bovenop de vliegtuigromp worden geïnstalleerd. Zo'n antenne brengt een verbinding tot stand met een nabije satelliet, die op zijn beurt het vliegtuig verbindt met een grondstation. De afstand tussen de satelliet en het vliegtuig is ongeveer 35.000 km en beide objecten bewegen met hoge snelheid. Om signalen te kunnen ontvangen, moet de antenne in een draaiende beweging continu zijn positie aanpassen. Met tribologisch geoptimaliseerde draaikranslagers biedt het productassortiment van igus het ideale onderdeel - het zorgt ervoor dat de rotatie altijd betrouwbaar werkt.