Gebruik de CAD software of onze gratis configuratoren voor het maken van het 3D-model.
Geen geschikt bestand bij de hand?
Sleep eenvoudig het STEP / STP-bestand of kies het uit een map. Filter overeenkomstig de vereisten of blader naar de p2m-methode en selecteer materiaal.
De prijzen, levertijden en de produceerbaarheid worden direct weergegeven en u kunt vrijblijvend een offerte aanvragen of de gehele configuratie via e-mail doorsturen.
De snelle productie van spuitgietmatrijzen middels 3D-printen maakt een snelle en voordelige productie mogelijk van prototypes die bijna klaar zijn voor massaproductie en kleine aantallen, gemaakt middels spuitgieten. Dit vervangt wellicht niet de dure productie van bewerkte spuitgietmatrijzen - want deze methode is alleen winstgevend bij een seriegrootte van meer dan 10.000 stuks. Naast het kostenvoordeel is het spuitgieten met matrijzen verkregen middels extra, 3D vervaardigde gereedschappen, gemiddeld beduidend sneller , zes werkdagen zijn voldoende voor het produceren van de matrijzen en componenten.
Een ander voordeel van de print2mold procedure is de snelle en gemakkelijke kostenberekening voor spuitgieten in de gratis beschikbare online tool. Behalve de mogelijkheid om de totaalprijs te zien alsmede de prijs per stuk (inclusief matrijskosten), zonder registratie, wordt tevens de productietijd voor het gehele project getoond. Eerst controleert het online programma het ontwerp met betrekking tot geschiktheid voor de print2mold procedure - op deze wijze kan een mogelijke extra inspanning (zoals mechanische nabewerking) direct worden geïdentificeerd en opgenomen in de berekening.
Wanneer het model is geüpload en het gewenste materiaal is gekozen (de mogelijkheid om te filteren volgens uw vereisten stelt u in staat het perfecte materiaal te vinden), kan de gehele configuratie direct worden aangevraagd of anders zonder problemen worden doorgestuurd voor een aanvullende test.
3D-printen met slijtvaste polymeren: 3D-printservice, materiaal webshop en informatie over materialen, procedures en services.
U kiest het ontwerp, het materiaal en het aantal - verdere diensten voor speciale onderdelen, prototypes en series uit slijtvaste kunststoffen.