Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres:

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31(0)346 353 932
NL(NL)

drylin® XY-tafel

Zeer nauwkeurig en 100% smeermiddelvrij

XY-tafels maken de horizontale beweging mogelijk van geautomatiseerde machines zoals assemblagerobots in productielocaties, freestafels of boortafels. Robotarmen en andere geautomatiseerd machines hebben een beperkt bewegingsbereik terwijl hun bases vast blijven; met XY-tafels kunnen deze bases horizontaal in de X- en Y-richtingen bewegen. Ook wel bekend onder de naam cross slides, zijn deze XY-tafels zowel handmatige als gemotoriseerde positioneringstafels met lineaire beweging gebaseerd op lagers, in beweging gezet door een aandrijfmechanisme. Doorgaans wordt de aandrijving geïmplementeerd door een lineaire motor of een handwiel. XY-tafels zijn ontworpen om krachtige positionering langs meerdere assen mogelijk te maken.
XY-tafels zijn bijvoorbeeld geschikt voor de farmaceutische, productie- en halfgeleider-industrieën en bieden nauwkeurig gestuurde geautomatiseerde bewegingen. XY-tafels worden algemeen gebruikt in mechanische processen en toepassingen, waaronder material handling, industriële automatisering, machinebouw en geautomatiseerde meettechniek.
 
  • Hoge nauwkeurigheid, extreme stijfheid en nauwkeurige uitlijning dankzij een slede uit één stuk
  • 100% smeermiddelvrij en volledig corrosievrij
  • Beschikbare accessoires (handwiel, positioneringsindicator, etc.)
  • Volledige roestvaststalen oplossing beschikbaar
XY-tafel met drylin® SHT draadspindel-aandrijving

drylin SHT XY-tafels

  • Leverbaar als standaard of voorgespannen uitvoering
  • Instellingen middels trapezoïdale schroefdraad
  • Bovenste unit kan rechts of links worden uitgelijnd
Koop drylin SHT XY-tafel
drylin® SLW lineaire XY-tafel van igus®

drylin SLW XY-tafel

  • Hard geanodiseerde aluminium drylin W geleiderail
  • Voorgespannen versie SLWE-XY-PL eveneens leverbaar
  • Beschikbare accessoires
Koop drylin SLW XY-tafel
drylin® SLW XY-tafel gemaakt van roestvaststaal

drylin SLW XY-tafel | Roestvaststaal

  • Hoge torsiestabiliteit
  • Voor handmatige afstellingen
  • Compact en laag profiel
Koop drylin SLW roestvaststalen XY-tafel

100% smeermiddelvrij

USP-Icon: smeermiddelvrij

Corrosievrij

USP-Icon: corrosievrij

Roestvaststalen versie leverbaar

USP-Icon: roestvaststalen versie

Accessoires voor XY-tafels

Handwielen voor spindelaandrijvingen

Voor diverse vereisten, beschikt igus over een uitgebreid programma van handwielen leverbaar uit voorraad; van kleine compacte maten tot 125 Ø met/zonder grepen in verschillende uitvoeringen.
 
  • Draaiknop: gedefinieerde standaard voor complete units
  • Verschillende buitendiameters beschikbaar
  • Verschillende grepen beschikbaar
  • Ook leverbaar als spoelbare en corrosievrije roestvaststalen uitvoering
Handwielen voor XY-tafels

Positie-indicator

De positie-indicator voor lineaire assen wordt gebruikt voor het instellen en direct aflezen van de sledepositie. Dit kan de stilstandstijd reduceren, instellingen snel en nauwkeurig uitvoeren en waarden reproduceren.
 
  • Kan worden gecombineerd met handklemmen en handwielen
  • Reductie-adapters inbegrepen in de levering
  • Leverbaar in de gewenste tel- en kijkrichting en in een scala aan kleuren
Accessoires voor XY-tafels: positie-indicator

Spindelklemmen

Lineaire modules met trapezium schroefdraad zijn uitgerust met een zelfborgend mechanisme. Veel toepassingen vragen om een extra klemoptie als extra bescherming tegen ongewenste beweging van de spindel.
 
  • Asklemadapter voor het bevestigen van de positie-indicator en vervolgens klemmen van de spindel.
  • Materiaal: polymeer behuizing met aluminium asklem
  • Reductiebussen voor andere diameters beschikbaar
Spindelklem voor XY-tafels

Haakse overbreningsflens

igus biedt een productprogramma van continu roteerbare haakse aandrijvingen voor instelopties van een gedefinieerde richting. Voor handmatige afstellingen, kunnen de haakse aandrijvingen ook worden geconfigureerd met positie-indicator, klem en handwiel en worden voorgeassembleerd verzonden. Haakse aandrijvingen met assen met spiebaan of groeven zijn beschikbaar voor motorinterfaces met verhoogde koppeloverdracht.
 
  • Voor roterende overbrengingen van 90°
  • Flexibele instelling op de installatiepositie met continue haakse instelling
  • Opspanning met stelschroef
  • Max. aandrijfkoppel 3 Nm
Haakse aandrijvingen voor XY-tafels


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.