Door draadspindels aangedreven actoren

drylin lineaire assen met draadspindel-aandrijving zijn ontworpen voor positioneringstaken van allerlei typen. De lineaire afstelling vindt plaats via trapezium draadspindels van verschillende groottes of via steile schroefdraad, welk handmatig of elektrisch in beweging kan worden gezet. De maximale verplaatsing is tot 1,6 m/min, afhankelijk van de schroefdraad en de belasting. De lengte van de slag kan vrij worden ingesteld voor elk lineair aandrijfsysteem. Een slag van max. 1500 mm is mogelijk voor een op een glijlager gemonteerde spindel en een slaglengte van 1000 mm voor een op een kogellager gemonteerde draadspindel.
Voor een snelle vergelijking van alle drylin® lineaire modules met schroefaandrijving met max. stat. radiaal draagvermogen klik hier
Vergelijking van modellen bekijken - drylin® lineaire modules
drylin® SHT lineaire assen

Lineaire assen SHT

  • Aandrijving: trapezium- of steile schroefdraad
  • Draadspindel-aandrijvingen met glijlagers
  • Draadspindels gemaakt van staal, roestvaststaal of aluminium
  • Slede in quad blok of compact ontwerp
  • Online configureerbaar
Meer over drylin SHT lineaire assen
drylin® SLW lineaire assen

SLW lineaire assen

  • Lineaire assen gebaseerd op drylin W geleidingen
  • Aandrijving: trapezium- of steile schroefdraad
  • Torsiebestendige dubbele as-systemen
  • Vele slede- en rail-opties
  • Handmatige- en gemotoriseerde afstellingen mogelijk
Meer over drylin SLW lineaire assen
drylin® SAW lineaire assen

SAW lineaire assen

  • Lineaire assen gebaseerd op drylin W geleidingen
  • Aandrijving: trapezium- of steile schroefdraad
  • Robuust ontwerp
  • Installatieklaar met stappen- of DC-motoren
  • Kogellager
Meer over drylin SAW lineaire assen
drylin® lineaire assen SET

Lineaire as SET met enkele buis

  • Smeermiddelvrij instelling met enkele buis
  • Aandrijving: trapezium schroefdraad
  • Eenvoudig, glad ontwerp
  • Laag gewicht dankzij aluminium en polymeer
  • Temperatuurbestendig tot +50°C
Meer over easytube as met enkele buis
drylin® SLT lineaire assen

Compacte SLT lineaire assen

  • Gebaseerd op drylin T miniatuur geleidingen
  • Aandrijving: trapezium- of steile schroefdraad
  • Laag en compact ontwerp
  • Sleden met individueel instelbare speling
  • Variabele draadspindelopties
Meer over drylin SLT lineaire assen
drylin® SLN/SLNV lineaire assen

Miniatuur lineaire as SLN/SLNV

  • Gebaseerd op drylin N compacte lineaire geleiding
  • Aandrijving: trapezium- of steile schroefdraad
  • Compact ontwerp
  • Spelinginstelling op slede
  • Nauwkeurig met voorspanning
Meer over drylin SLN lineaire assen

Stille werking

Stille werking

Corrosievrij

Corrosievrij

Formaatinstelling

Geschikt voor formaatinstelling

Temperatuurbestendig tot +150°C

0-150°C

FDA-conformiteit

FDA-conformiteit daar waar nodig

Voordelig

Voordelig


Definitie van een spindelaandrijving

De draadspindel is één van de aandrijfsystemen van lineaire aandrijvingen. De translationele beweging van het bewegende lichaam wordt gegenereerd door een roterende draadspindel en overgedragen op de spindelmoer. Dus het is een roterende beweging die wordt geconverteerd in een lineaire beweging. Industriële voorbeelden zijn onder andere de spindelaandrijving voor een geautomatiseerd kofferbakklep van een auto, evenals spindelaandrijvingen die nodig zijn voor het openen en sluiten van dakkoepels, gewone ramen of dakramen voor natuurlijke ventilatie.

Spindelaandrijving: voordelen en nadelen

Wanneer te gebruiken?

  • Voor formaataanpassingen
  • In extreme omgevingen
  • Wanneer een voordelige en gemakkelijk te assembleren oplossing nodig is
  • Wanneer corrosiebestendigheid is vereist
  • Wanneer een stil bedrijf gewenst is
Voor een snelle vergelijking van alle drylin® lineaire modules met draadspindel met max. stat. radiaal draagvermogen klik hier
Vergelijking van modellen bekijken - drylin® lineaire modules

Wanneer te gebruiken?

  • Wanneer hoge dynamische belastingen moeten bewegen bij hoge dynamische krachten
  • Wanneer een positioneringsnauwkeurigheid van < 0,1 mm is vereist
  • Wanneer goede loopprestaties bij continu bedrijf zijn vereist

Spindelmaterialen

igus vertrouwt op zelfborgende trapezium spindels gemaakt van staal en roestvaststaal voor alle drylin lineaire units. Spindels gemaakt van hard gecoat aluminium zijn ook op aanvraag beschikbaar voor speciale toepassingen.
Steile spindels zijn gemaakt van roestvast staal en zijn optioneel verkrijgbaar en configureerbaar voor de series van de lineaire modules met spindelaandrijvingen (SHT) en lineaire modules gebaseerd op drylin W (SLW). Deze opties maken veel hogere bewegingssnelheden en hellingen mogelijk, waardoor zelfvergrendeling wordt geëlimineerd.
Spindelmaterialen voor lineaire assen van igus

Asmaterialen

Assen gemaakt van hard geanodiseerd aluminium maken deel uit van het standaard programma en zijn de meest frequent gebruikte versie. De reden is een lage wrijvingscoëfficiënt en slijtage en korte leveringstijden. Wanneer de lineaire as met spindelaandrijving (SHT) type wordt gebruikt, zijn stalen- of roestvaststalen assen denkbaar naast aluminium.
Asmaterialen voor lineaire assen van igus

Lagermaterialen

Zonder gebruik van externe smeermiddelen en ook onderhoudsvrij? Dit geldt voor alle lagerpunten van de drylin lineaire units voor aandrijftechniek. De high-performance polymeren zijn optioneel beschikbaar voor toepassingen met hoge temperaturen tot +180°C (iglidur X). Wanneer FDA-conforme componenten nodig zijn, dan helpen iglidur A180 lagermaterialen.
 
Meer over glijlagerfolies
Glijlagermaterialen voor lineaire units van igus

Motoren voor spindelassen

Zoals al duidelijk wordt in bovenstaande voorbeeld van de kofferbakklep van de auto, wordt de elektrische spindelaandrijving steeds belangrijker vanwege een variëteit van gemotoriseerde instelopties. In de elektronische aandrijftechniek, biedt igus geschikte lineaire assen gebaseerd op spindelaandrijvingen die bediend kunnen worden met hybride stappenmotoren alsmede DC-motoren (DC-reductormotoren). De veiligheid van de machines wordt gegarandeerd door geïntegreerde encoders en vrij positioneerbare naderingsschakelaars. De igus lineaire assen zijn volledig installatie- en aansluitklaar. De reinigings- en vuilbestendige werking is een voordeel. Breng gewoon een bezoek aan onze motoren webshop en profiteer van onze doelmatige en nauwkeurige techniek voor uw specifieke toepassing.
Meer informatie over draadspindel-stappenmotoren
Draadspindel-stappenmotor drylin E

Draadspindelassen met motor

De juiste motoruitlijning voor de draadspindelas

In onze instructies vindt u welke uitlijning van de elektrische aansluitingen voor bijv. motor-, encoder- of remaansluiting het meest geschikt is voor de draadspindelas.
Wij bepalen de uitlijning in graden (van achteren naar de motor kijkend). 
 

Toepassingsvoorbeelden van klanten

Meer informatie

Voordelige drylin® econ lineaire assen

Geschikte instapmodellen | drylin econ

U zult hier voordelige lineaire modules vinden voor positionerings- en instelwerkzaamheden.
Video's voor de montage van drylin® aandrijftechniek

Assemblage-video's | drylin aandrijftechniek

Nuttige tips voor de montage van drylin aandrijftechniek van igus.
Bestel banderol | Lineaire as met SLW spindelaandrijving

Bestel banderol monster SLW

Bestel een gratis drylin SLW banderol monster.
drylin® accessoires voor lineaire modules

Toebehoren voor lineaire modules en lineaire assen

Technische accessoires voor drylin® lineaire modules voor bediening, montage en elektra.


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.