Verander van taal :

Ceclo is een catamaran met een uniek ontwerp. Het milieu speelt een bijzondere rol, want hij wordt 100% elektrisch aangedreven en is voor 80% recyclebaar. Ceclo wordt sinds 2016 geproduceerd in Zuid-Frankrijk en de REV-werf werkte al in 2014 samen met igus tijdens de productontwikkeling. Samen werden geschikte componenten en materialen ontwikkeld en geselecteerd voor de lagerpunten van de catamaran.
Aangezien de producten van REV Shipyard wereldwijd in een maritieme omgeving worden gebruikt, zijn er speciale glijlagermaterialen nodig voor de lagerpunten. Naast zout water wordt de catamaran ook blootgesteld aan extreme hitte en intensief gebruik. Aangezien de glijlagers worden gebruikt in de stuurinrichting, het hefmechanisme van de elektromotor en in de tandwielkast, moeten ze ook een lange levensduur hebben. Het was daarom noodzakelijk om de juiste glijlagermaterialen te vinden voor deze vereisten. Bovendien moest voor een van de lagerpunten een glijlager met speciale afmetingen worden vervaardigd.
Er worden nu igubal gewrichtslagers en het glijlager met speciale afmetingen van het materiaal iglidur H gebruikt. Dit materiaal wordt vooral gekenmerkt door een grote bestendigheid tegen temperaturen en chemicaliën. Het is ook geschikt voor onderwatertoepassingen en kan daarom zonder problemen worden gebruikt in catamarans.
Hier vind je de gebruikte producten

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur