Verander van taal :

FFT Produktionssysteme GmbH & Co KG was op zoek naar onderhoudsvrije glijlagers voor een accumulerende transportband. Deze accumulerende transportband wordt gebruikt om onderdelen in verwerkingslijnen te geleiden en dient om verschillende gebieden van het systeem met elkaar te verbinden. Omdat metalen glijlagers vanwege de smering en het bijbehorende onderhoud uit den boze waren, werd gekozen voor igus® glijlagers van hoogwaardige polymeren.
Het bijzondere aan de iglidur® materialen is dat ze zonder onderhoud en smering gebruikt kunnen worden, omdat het materiaal vaste smeermiddelen bevat. Ze smeren de iglidur® lagers onafhankelijk van elkaar en verminderen zo de wrijving. Ze worden door het materiaal verdeeld in de vorm van microscopisch kleine deeltjes.
Door het gebruik van iglidur® glijlagers biedt FFT Produktionssysteme GmbH & Co KG haar klanten een duidelijk voordeel: De glijlagers verminderen bovendien de onderhoudsinspanning van de accumulerende transportbanden, waardoor onderhoudsgerelateerde stilstandtijden worden verminderd. Bovendien is er geen risico op uitval door onvoldoende smering.

Andere interessante toepassingen met iglidur® glijlagers

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur