1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: ZFM-0405-04
- Materiaal: iglidur® Z
- igus-icon-infoOnderdelen gemaakt van het materiaal iglidur® Z zijn onderhevig aan exportbeperkingen. Het juiste formulier wordt u toegestuurd na ontvangst van uw bestelling.
- Formulier: Bestel flenslager
- Afmetingen:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Zeer lange levensduur onder extreme omstandigheden, bestand tegen slijtage en stoten zelfs bij hoge belastingen en temperaturen
- Uitstekende slijtvastheid, met name bij hoge belastingen
- Hoge thermische bestendigheid
- Voor extreme belastingen
iglidur® Z – Zeer lange levensduur onder extreme omstandigheden - bestand tegen slijtage en stoten zelfs bij hoge belastingen en temperaturen
Typische toepassingsgebieden
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Uitstekende slijtvastheid, met name bij hoge belastingen
- Hoge thermische bestendigheid
- Voor extreme belastingen
- Voor hoge oppervlaktesnelheid
- Bestand tegen randbelastingen
- Smerings- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?