igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Artikelnummer: ABFM-0608-08
- Materiaal: iglidur® AB
- Vorm: Flenslager
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Afmeting op maat maken
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
Niet beschikbaar
igus-icon-info-circle-gray
- Overeenkomstig ISO 22 196:2011
- Antibacterieel
- Universeel gebruik
- Goede bestendigheid tegen vloeibare media
Totale prijs: 4,74 EUR4,74 EUR / pc.
plus BTW en verzendkosten
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Verzendklaar in 24-48 uur
iglidur® AB | Het eerste antibacteriële iglidur® lager
toepassingen omvatten vaak handmatig bediende scharnierpunten (deuren, meubels in de medische sector, etc.). Het materiaal reduceert de mate van bacteriële verontreiniging maar – net als alle "anti-bacteriële" materialen, vormt geen vervanging voor adequate hygiënische maatregelen.
Typische toepassingsgebieden
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Antibacterieel
- Universeel gebruik
- Goede bestendigheid tegen vloeibare media
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
toepassingen omvatten vaak handmatig bediende scharnierpunten (deuren, meubels in de medische sector, etc.). Het materiaal reduceert de mate van bacteriële verontreiniging maar – net als alle "anti-bacteriële" materialen, vormt geen vervanging voor adequate hygiënische maatregelen.
Typische toepassingsgebieden
- Medische industrie
- Laboratoriumtechnologie
- Ventilatiesystemen
- Sanitaire meubels en apparatuur
- Lagers voor patiënten- en zorgmeubilair
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer niet te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?