Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Pneumatische slangen

Robuust en toch flexibel, kostenbesparend en toch met een lange levensduur: deze mix van gunstige eigenschappen scoren hoog voor de pneumatische slangen van igus®. De PE- en PU-slangen zijn bestand tegen een druk van max. 12 bar, zijn bestand tegen abrasie, olie, koelmiddelen en temperaturen van -25 °C tot +80 °C. De slangen zijn PVC- en halogeenvrij (EN 60754), geschikt voor cleanrooms (ISO klasse 1 bij CAPE. A.) en vacuümtoepassingen.  Bestel zonder minimale bestelhoeveelheid al vanaf 1 meter lengte en profiteer van onze gratis snijservice.

Producten

Aantal producten: 2

chainflex® pneumatische slang CFAIR
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • PU-slang
  • Olie- en koelmiddelbestendig
  • Bestand tegen abrasieve omgeving
  • Buitenkant-tolerantie
  • PVC- en halogenenvrij
  • Kleur: blauw

vanaf 0,45 USD/ft

6 artikelen, waarvan verzendklaar:
6 in 24-48 uur
Naar de productpagina
chainflex® Clean Air pneumatische slangen
  • Voor de zwaarste heavy duty toepassingen
  • PE-slang
  • Oliebestendig en koelmiddelbestendig
  • Uiterst abrasiebestendig
  • Buitenkant-tolerantie
  • PVC- en halogenenvrij
  • Kleur: lichtgrijs

vanaf 0,79 USD/ft

6 artikelen, waarvan verzendklaar:
5 in 24-48 uur
Naar de productpagina

Advies

Ik geef u graag persoonlijk antwoord op uw vragen

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h