Verander van taal :

Stranding, ook wel twisting genoemd, verwijst naar het wikkelen van aders in meeraderige kabels rond een kernelement om de onderlinge interferentie tussen de elektrische geleiders te verminderen. Stranding speelt een doorslaggevende rol bij het ontwerp van kabels voor beweging. In principe kan een onderscheid worden gemaakt tussen aders
die in bundels zijn gewikkeld en aders die in lagen zijn gewikkeld. Wat wordt bedoeld met in lagen gewikkelde aders?
De kabeladers worden min of meer strak en meestal relatief lang in meerdere lagen rond een kern gewikkeld en voorzien van een op een slang geëxtrudeerde mantel. Bij afgeschermde kabels wordt de kern bovendien omwikkeld met vliesmateriaal of
folies. "In lagen gewikkelde aders zijn veel eenvoudiger te vervaardigen dan in bundels gewikkelde aders en zijn daarom tegen lage kosten op de markt verkrijgbaar in zogenaamde "kabelrups compatibele" kabels. Wat op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, kan in de dagelijkse praktijk met meer dan 7 aders echter al snel een dure vergissing blijken te
zijn. Het buigproces drukt de kern tijdens de beweging samen in de binnenradius van de kabel en rekt de kern uit in de buitenradius. Dit werkt meestal goed in het begin, omdat het materiaal nog voldoende flexibel is. Materiaal moeheid veroorzaakt echter al snel permanente vervorming en de kernen creëren hun "compressie- en rek zones" door af te wijken van het vooraf bepaalde pad: er ontstaat een kurkentrekker en meestal volgt snel daarna
een kernbreuk. Voor 7 of meer kernen worden gebundelde kernen aanbevolen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur