Verander van taal :

Proefnummer:
4839
Type kabel:
motorkabel CF886 en CF896
buigradius:
100 mm (factor 10 x d)
levensduur:
Meer dan 1 miljoen slagen
Download volledig testrapport (PDF)

UL geverifieerd: chainflex® krijgt de hoogste erkenning van een wereldwijd gerespecteerde testorganisatie
Wij geven met een gerust geweten 36 maanden garantie op onze kabels, want met meer dan 30 jaar ervaring in ons testlaboratorium van 3.800 m² en 700 parallelle tests kunnen wij betrouwbare voorspellingen doen over de levensduur van onze kabels.
igus® is nu het eerste Duitse bedrijf dat deze belofte heeft laten valideren voor chainflex®-kabel. In een uitgebreid certificeringsproces bevestigde het Amerikaanse instituut "Underwriters Laboratories" de juistheid van de verklaring "igus ® 36-maanden chainflex® kabelgarantie en levensduurcalculator op basis van 2 miljard testcycli per jaar". Hiermee is het in Keulen gevestigde bedrijf het eerste in Europa dat de juistheid van een reclame-uiting laat bevestigen door een testinstituut. In de toekomst zal geen enkele chainflex® kabel waar ook ter wereld de fabriek verlaten zonder het UL-marketinglabel met het unieke nummer B129699, dat verwijst naar igus®.
In totaal hebben 1044 van de meer dan 1350 kabels in het portfolio en uit voorraad leverbaar al een klassieke UL-goedkeuring. Dit is een voorwaarde voor een probleemloze ingebruikname van een systeem in de VS. De export van systemen naar Amerika verloopt daardoor soepel. De combinatie van UL-goedkeuring en UL-marketinglabel zorgt nu dubbel voor een vlotte export:
Meer informatie:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur