Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

drylin E Linear modules with toothed belt

Linear axes with toothed belt drive are suitable for many positioning and adjustment tasks. Thanks to the lightweight design made of plastic and aluminum, igus linear axes with toothed belt drive are very efficient due to their low mass inertia. Buy our drylin toothed belt axes either as a single system or in portal assemblies. All drylin toothed belt axes can be ordered ready for connection with stepper and DC motors. Selected timing belt drives in standard lengths are immediately available from stock.

Aantal producten: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

vanaf 889,27 EUR/St.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 48-72 uur
Naar de productpagina

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
vanaf 696,30 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 5 werkdagen
Naar de productpagina
Nieuw

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
vanaf 1.234,92 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 5 werkdagen
Naar de productpagina

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
vanaf 930,87 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 10 werkdagen
Naar de productpagina

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
vanaf 1.543,50 EUR/St.
Naar de productpagina

drylin® ZLW-0630 basis met stappenmotor

  • Tandriem-aandrijving met stalen kabel
  • Sledelengte: 60 mm
  • NEMA17 stappenmotor met draaduitgang met connector
  • Slaglengte: 300
Configureer een individuele lineaire module!
vanaf 510,98 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

drylin® ZLW-0660S lineaire as met tandriemaandrijving

  • PU tandriem met stalen kabel
  • Sledelengte: 100 mm
  • Voedingssnelheid: 54 mm/omw 
  • Installatiemaat: Ø 06
  • Tandriemspanning: 150 N
Configureer een individuele lineaire module!
vanaf 578,20 EUR/St.
Naar de productpagina

drylin® ZLW-1080S lineaire as met tandriemaandrijving

  • PU tandriem met stalen kabel
  • Sledelengte: 100 mm
  • Installatiemaat: Ø10
  • Tandriemspanning: 200 N
  • Slaglengten: 500 mm of 1000 mm
→  Configureer een individuele lineaire module!
vanaf 651,80 EUR/St.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
1 in 4 weken
Naar de productpagina

drylin® ZLW-1040 basic met stappenmotor

  • Tandriem-aandrijving met stalen kabel
  • Sledelengte: 100 mm
  • NEMA23 Motor met gevlochten draad
  • Slaglengte: 500
Configureer een individuele lineaire module!
vanaf 637,58 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

drylin® ZLW-1080 standaard met stappenmotor

  • Tandriem-aandrijving met stalen kabel
  • Sledelengte: 100 mm
  • NEMA23XL stappenmotor met JST connector
  • Slaglengte: 1000 mm
Configureer een individuele lineaire module!
vanaf 1.052,79 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
Configureer een individuele lineaire module!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configureer een individuele lineaire module!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configureer een individuele lineaire module!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
Configureer een individuele lineaire module!

Advies

Ik geef u graag persoonlijk antwoord op uw vragen

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.