Als deskundigen in de energietoevoer- en industriële kabelindustrie, weten wij hoe belangrijk het is om goede kwaliteit kabelrupskabels te gebruiken in kabelrups-systemen en de automatisering. Met name daar waar hoog flexibele kabel continue onder extreme omstandigheden dynamisch wordt belast.. Standaard hi-flexkabels zijn ongeschikt voor continue bewegende toepassingen, hetgeen vaak kurkentrekkers tot gevolg heeft, of er voor zorgt dat kabels minder lang meegaan of zelfs breken. Dit is de reden dat wij de chainflex® rupskabels speciaal voor bewegende toepassingen hebben ontwikkeld. Onze kabelrupskabels gaan in bewegende toepassingen miljoenen cycli mee. Onze kabelrupsen zijn zo ontworpen dat zij alle kabeltypen die wij bieden inclusief servokabel, datakabel en buskabel veilig kunnen geleiden. Samen vormen zij de aorta van uw applicatie en dragen zij positief bij aan minimale stilstand tijden. Onze rupskabels zijn vlamvertragend en oliebestendig en kunnen daarom in de moeilijkste omstandigheden worden ingezet. Meer buigvaste chainflex® flexkabels:
- Buskabels
- Datakabels
- Motorkabels
- Coaxkabels
- Glasvezelkabels
- Meetsysteemkabels
- Servokabels
- Speciaalkabels
- Stuurstroomkabels
Heeft u verder nog vragen over onze flexkabels?
Wij staan altijd voor u klaar om u van dienst te zijn!
Voordelen van kabelrupskabels:
Een flexibele chainflex® rupskabel is voorzien van een PVC, PUR of TPE buitenmantel met een kleinst mogelijke buigradius van maar liefst 4xd en is bestand tegen snelheden van maximaal 10 m/s. De hoogflexibele kabels zijn voorzien van een speciaal ader- en mantelontwerp die een levensduur garandeert van vele miljoenen cycli in bewegende toepassingen zoals kabelrups-systemen. De lange levensduur staat tevens garant voor lage onderhoudskosten, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Gratis online tools zoals bijvoorbeeld de levensduurcalculator geven u de mogelijkheid om vooraf een betrouwbare levensduur inschatting te maken van de flexibele kabel die u wilt gaan bestellen. Afhankelijk van omgevingstemperatuur en toegepaste buigradius garanderen wij een levensduur tot 10 miljoen cycli. De calculator stelt u daarnaast in staat om een nauwkeurige inschatting te maken ten aanzien van de onderhoudsinterval, hetgeen direct een verlaging van de onderhoudskosten en machinestilstand teweeg brengt.
- chainflex®
- e-chain®
- readycable®
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h