E2 micro - One-stuks - Kleinste maten

E2.1 micro modulaire Serie

E2.10 Serie

Serie E2.10, uitwendige opening

Kabelrups, kan worden geopend aan de buitenkant
Serie E2i.10

Serie E2i.10, kan aan de binnenkant worden geopend

Kabelrups, kan worden geopend aan de binnenradius
E2C.10 Serie

Serie E2C.10, gesloten

Kabelrups, gesloten
Serie E2.15

Serie E2.15, uitwendige opening

Kabelrups, kan worden geopend aan de buitenkant
Serie E2i.15

Serie E2i.15, kan aan de binnenkant worden geopend

Kabelrups, kan worden geopend aan de binnenradius
Serie E2C.15

Serie E2C.15, gesloten

Kabelrups, gesloten
E2.17-serie

Serie E2.17, uitwendige opening

Kabelrups, kan worden geopend aan de buitenkant
E2i.17-serie

Serie E2i.17, kan aan de binnenkant worden geopend

Kabelrups, kan worden geopend aan de binnenradius
E2C.17-serie

Serie E2C.17, gesloten

Kabelrups, gesloten
E2.1 micro kabelrups-opener

Inwendige hoogten van 5 tot 15,6 mm, kabelrupsen

Serie 03

Serie 03

Kabelrups, kan niet worden geopend
Serie 04

Serie 04

Kabelrups, kan niet worden geopend
Serie 045

Serie 045

Kabelrups, kan niet worden geopend
Maatserie 05

Serie 05

Kabelrups, kan niet worden geopend
Serie 06

Serie 06

Kabelrups, kan niet worden geopend
Serie 08

Serie 08

Kabelrups, kan niet worden geopend
B07 Serie

Serie B07

Kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
Serie B09

Serie B09

Kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
Serie 074

Serie 074

Kabelrups, kan worden geopend in de inwendige radius
Serie 094

Serie 094

Kabelrups, kan worden geopend in de inwendige radius

Selectie geleiding kabelrups

Montage-instructies

Toepassingsvoorbeelden

Voor kleine ruimtes

  • Eén- en tweedelige kabelrups, vanaf 5 mm inwendige hoogte
  • Hoge torsiebestendigheid
  • Kleine inwendige hoogte en buigradius
  • aansluitelement met optionele trekontlasting
  • Kleine steek voor soepel lopen
  • kabelvriendelijk interieur
  • Lichtgewicht
  • Grote bouten voor een lange levensduur
  • Gunstige verhouding tussen binnen- en buitenafmetingen
  • B07/B09 twee-onderdeel - Scharnierend op de uitwendige radius door foliescharnier

Typische industrieën en toepassingen

  • Algemene machines
  • Modellen (micro kabelrupsen),
  • Automatische deuren
  • Voertuigen
  • Meetmachines
  • Elektrische uitrusting
  • Behandeling
  • Pick-and-place-robots

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop