Stafmateriaal: iglidur®-units

Stafmateriaal: iglidur®-units  

iglidur® voor vrij design - nu ook als rond materiaal of mechanisch afgewerkte speciale componenten - voor prototypes, testmonsters en voor kleine hoeveelheden.

iglidur®-materialen als rond materiaal op voorraad

Of mechanisch afgewerkte speciale componenten en speciale maten in 3 tot 5 dagen.

Snel en laag geprijsd

Betrouwbare levensduur voor glijlagertoepassingen


Industriële sectoren: medische technologie, maatwerk machinebouw, onderhoudstechniek, installatietechniek, etc.

Maten en materialen

Ordernr. Maat Materiaal  
Ø [mm]    
SFRW-3000-...* 30 iglidur® W300  Inlichtingen
SFRW-6000-...* 60 iglidur® W300  Inlichtingen
SFRJ-3000-...* 30 iglidur® J  Inlichtingen
SFRJ-6000-...* 60 iglidur® J  Inlichtingen

...*: Lengte in mm (van100 tot 1.000mm, elke 100mm gemarkeerd)

René Achnitz

René Achnitz - Stafmateriaalexpert

 

Vraag voor de experts

iglidur®-materialen als rond materiaal uit voorraad of mechanisch afgewerkte speciale componenten en speciale maten in 3 tot 5 dagen. Wat kunnen we voor u doen?

 

iglidur® glijlagers in speciale maten

Voer simpelweg de vereiste maten in ons aanvraag- en prijsberekeningsprogramma in. U ontvangt van ons meteen een passende offerte.

Start video  

Video over stafmateriaalprocessing

iglidur® stafmateriaal - snel bewerkt tot uw speciale maat.

 

Persbericht

De kunststofontwikkelaars en lagerexperts van igus® Keulen, hebben voor het eerst stafmateriaal in het aanbod.

Onderhoudsvrije glijlager  

iglidur® glijlager

7000 types op voorraad

Verhoog standtijden, verlaag kosten en schaf smering af.

Andere informatie

iglidur® J - Werkstoffdaten

iglidur® J - der Fast- and Slow-motion Spezialist

iglidur® J - Werkstoffdaten    

iglidur® W300 - Werkstoffdaten

iglidur® W300 - der Dauerläufer für höchste Standzeiten.

iglidur® W300 - Werkstoffdaten    

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht

Polymer Gleitlager Anwendungen Übersicht    
Stocking Distributor

Elcee Holland BV
Kamerlingh Onnesweg 28
3316 GL Dordrecht
Tel. +31-78-6544777
Fax +31-78-6544733

igus® Kontakt+31(0) 346-353932E-mail aan igus® GmbH

myigus

3D CAD bibliotheekOnline catalogusBerekening van de levensduurNieuws 2010ToepassingsvoorbeldenMail aan productexpertWaarom iglidur®Aanvragen/BestellenSnelaanvraagArtikelnr. zoekfunktieCatalogus/monsterDownloadsmanus® wedstrijd

Meer dan 80.000 produkten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8 en 20 uur, Zaterdag tussen 8 en 12 uur.

Algemene voorwaarden Impressum