Industriële insteekconnectoren en accessoires

igus® insteekconnectoren / productselectie

Voordelen van igus connectoren

High-performance connectoren, signaal-connectoren en nog duizenden andere connector-componenten – het voorraad-assortiment met industriële connectoren stelt igus in staat een hogere beschikbaarheid te bieden met kortere levertijden.
  • Snelle levering
  • Hoge mate van beschikbaarheid
  • 100% getest en met garantie
  • Handig gereedschap, voor bijvoorbeeld krimpen
  • Kan ook worden geconfectioneerd met kabels
  • Van enkelstuks tot serieproductie
Naar de connector webshop

Waarom insteekconnectoren van igus®?

igus® biedt haar klanten een grote variëteit aan invoermogelijkheden. Het aanbod van insteekconnectoren dat naar wens kan worden geconfectioneerd complementeeert het productassortiment. De voorraden van gemonteerde producten gemaakt door igus® zorgen voor een grote materiaalbeschikbaarheid. Getrainde specialisten geven uitgebreid advies. Dankzij haar wereldwijde oriëntatie, maakt het onderscheidende distributienetwerk het mogelijk om deze insteekconnectoren in vrijwel elke uithoek van de wereld te verkrijgen. Vijfendertig nationale en meer dan 35 internationale distributielocaties en in totaal 4.100 medewerkers zijn beschikbaar om klanten te bedienen.
igus kabelconfectionering met HARTING

Het beste van beide: readycable industry

igus kabelconfectionering met industriële insteek-connectoren van HARTING

Lastige rechthoekige connectoren gemakkelijk gemaakt: geautomatiseerde igus readycable kabelconfectionering van chainflex kabels met lange levensduur en de zeer robuuste industriële HARTING insteekconnectoren.
 
Of het nu gaat om levering van stuurstroomkabels binnen 24 uur of maatwerkoplossingen met een batchgrootte van 1 stuks -  de grondig geteste chainflex kabelkwaliteit gecombineerd met de HARTING connectortypen Han 3A, 6B, 10B, 16B and 24B als een aansluitklare oplossing voor industriële toepassingen, helpen bij het besparen van kosten voor tijdrovende kabelconfectionering van de afzonderlijke insteekconnectoren en garandeert betrouwbare componenten met een lange levensduur.
 
Geconfectioneerde readycable® kabels met HARTING insteekconnectoren

Modulaire insteekconnector voor kabelrupsen

Verbind uw energietoevoer met slechts ÉÉN connector

De connectormodules kunnen aan de vulling en geometrie van de kabelrups worden aangepast in één of meer lagen. Hierdoor is een ideale bekabeling mogelijk qua functie en ontwerp voor elke toepassing.

Door het systeem te combineren met de universele trekontlasting van igus is een veilige bevestiging direct in de connectorbehuizing mogelijk. De zachte elementen die worden gebruikt omsluiten de kabels en houden deze stevig op hun plek zonder ze te beschadigen. De flexibele structuur, die doet denken aan een honingraat, past zich aan verschillende kabeldiameters aan en zorgt zo voor een universele trekontlasting.

Voor module connect zijn er diverse toepassingsmogelijkheden, zoals bij het vastpunt of het bewegende uiteinde van de kabelrups, tussen twee kabelrupsen in, of voor het insteken van kabels in aansluitboxen of schakelkasten.

igus® connectoren - overzicht

TE Intercontec

Standaard A

Verzendklaar in 24-48 uur Intercontec M23 -
signaalconnector

Standaard serie A, 623

Signaalstekker, vernikkeld

Schutbordconnector met wartelmoer

Signaalkoppeling, vernikkeld

Koppeling met centrale bevestiging, vernikkeld

Originele Intercontec M23 standaard, [6- tot 19-polig]

speedtec A

Intercontec M23 -
signaalconnector

speedtec serie A, 623

Signaalstekker, vernikkeld

Schutbordconnector met wartelmoer

Signaalkoppeling, vernikkeld

Koppeling met centrale bevestiging, vernikkeld

Originele Intercontec M23 standaard, [6- tot 19-polig]

Standaard B

Verzendklaar in 24-48 uur Intercontec M23 - voedingsconnectoren

Standaard serie B, 923

Voedingsconnector, vernikkeld

Schutbordconnector met wartelmoer

Voedingskoppeling, vernikkeld

Koppeling met centrale bevestiging

Originele Intercontec Maat 1
[6-, 8- en 9-polig]

speedtec B

Intercontec M23 - voedingsconnectoren

speedtec serie B, 923

Voedingsconnector, vernikkeld

Schutbordconnector met wartelmoer

Voedingskoppeling, vernikkeld

Koppeling met centrale bevestiging

Originele Intercontec Maat 1
[6-, 8- en 9-polig]

Standaard M17

Verzendklaar in 24-48 uur Intercontec M17 -
signaal- en voedingsconnectoren

Standaard serie M17, 617 / 917

Signaalstekker, vernikkeld

Voedingsconnector, vernikkeld

Signaalkoppeling, vernikkeld

Voedingskoppeling, vernikkeld

Originele Intercontec M17 signaal [17-polig] en voedingsconnector
[4- tot 9-polig]

speedtec M17

Intercontec M17 -
signaal- en voedingsconnectoren

speedtec serie M17, 617 / 917

Signaalstekker, vernikkeld

Voedingsconnector, vernikkeld

Signaalkoppeling, vernikkeld

Voedingskoppeling, vernikkeld

Originele Intercontec M17 signaal [17-polig] en voedingsconnector
[4- tot 9-polig]

Standaard C

Verzendklaar in 24-48 uur Intercontec M40 - voedingsconnectoren

Standaard serie C, 940

Voedingsconnector, vernikkeld

Voedingskoppeling, vernikkeld

Original Intercontec
Maat 1.5
[6-, 8- en 9-polig]

speedtec C

Intercontec M40 - voedingsconnectoren

speedtec serie C, 940

Voedingsconnector, vernikkeld

Voedingskoppeling, vernikkeld

Original Intercontec
Maat 1.5
[6-, 8- en 9-polig]

Intercontec M58 voedingsconnector serie D 958

Verzendklaar in 24-48 uur Intercontec M58 - voedingsconnectoren

Serie D, 958

Voedingsconnector, vernikkeld

Voedingskoppeling, vernikkeld

Originele Intercontec
MAAT 3
[6- en 8-polig]

Intercontec M23 - voedingsconnector serie S, 623

Verzendklaar in 24-48 uur Intercontec M23 - voedingsconnectoren

Serie S, 623

Voedingsconnector, vernikkeld

Voedingskoppeling, vernikkeld

Originele Intercontec
[1-polig]

Signaalconnector met kunststof/metalen klemring serie 615

Signaalconnectoren met kunststof/metalen klemring

Serie 615

Voedingsconnector, vernikkeld

Voedingskoppeling, vernikkeld

Originele Intercontec
[12-polig]

Voedingsconnector met kunststof/metalen klemring serie 915

Voedingsconnectoren met kunststof/metalen klemring

Serie 915

Voedingsconnector, vernikkeld

Voedingskoppeling, vernikkeld

Originele Intercontec
[9-polig]

Signaalconnector SUB-D

Serie SUB-D

Signaalconnectoren

Signaal insteekconnector

Aantal polen 9 - 44

Yamaichi Y-Conkit

Yamaichi Y-CONKIT serie

Behuizing PA66, gietzink en kunststof PBT, UL94V-0

4 (Ethernet)

4 (Ethernet) + 2 (voeding)

HARTING connectorsets Standaard + Premium

Connectorsets met pen en/of contact inserts

Han® 6B - 24B connector contactbehuizing met rechte of zijdelingse kabelinvoer

Connector service packs

Maatwerk connector service-packs

Fabrikant-onafhankelijk

Connector, koppeling of als set

Geen minimale bestelhoeveelheid


Schroefverbindingen en borgmoeren

Serie HSK-K

Serie HSK-K

Serie HSK-K

PA V0 conform UL 94

Origineel Hummel

Serie HSK-M Hummel schroefverbindingen

Serie HSK-M

Serie HSK-M

Messing, vernikkeld

Origineel Hummel

Borgmoer HSK-K

Borgmoerserie HSK-K

Serie HSK-K

Borgmoer voor HSK-K schroefverbinding

Origineel Hummel

Borgmoer HSK-M

Borgmoerserie HSK-M

Serie HSK-M

Borgmoer voor HSK-M schroefverbinding

Origineel Hummel


Wat zijn de voordelen van machine-ondersteund solderen of soldeerverbindingen?

Ontdek alles over dit onderwerp in deze gratis whitepaper

Wanneer machinebouwers en system integrators niet volledig kunnen vertrouwen op krimpverbindingen, dan moeten ze bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de gesoldeerde verbindingen. Dat is de enige manier om een constante elektrische geleidbaarheid gedurende een lange tijdsperiode te waarborgen en om het aansluitpunt permanent beschermen, bijv. tegen gassen of vloeistoffen.
 

igus® gereedschappen en accessoires

Krimpgereedschap
  • Krimp-gereedschappen
  • Positionerings-inserts
  • Krimp-inserts
  • Krimpbekken

Het igus® connector-productassortiment omvat:

Originele Intercontec ronde connectoren:

Intercontec serie 623 signaalconnectoren (M23)

Intercontec serie 923 voedingsconnectoren (M23, maat 1)

Intercontec serie 617 + 917 signaal/voedingsconnectoren (maat M17)

Intercontec serie 940 voedingsconnectoren (M40, maat 1,5)

Intercontec serie 958 voedingsconnectoren (M58, maat 3)


Originele FCT Sub-D connectoren:

FCT Sub-D standaard versie 9-pen, 15-pen, 25-pen

FCT Sub-D HD (high density) versie 15-pen, 26-pen, 44-pen


Originele Yamaichi RJ-45 Y-Conkit connectoren:

Yamaichi Y-Conkit 10 RJ-45 4-pen

Yamaichi Y-Conkit 11 RJ-45 6-pen (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 17 RJ-45 4-pen

Yamaichi Y-Conkit 15 RJ-45 6-pen (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 20 RJ-45 4-pen

Yamaichi Y-Conkit 21 RJ-45 6-pen (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 40 RJ-45 4-pen

Yamaichi Y-Conkit 41 RJ-45 6-pen (4+2)


... meer connectoren en wartels. De juiste krimp-gereedschappen zijn ook uit voorraad leverbaar.
 

Verzendklaar in 24-48 uur

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.