twister-ketting® - cirkelvormige en spiraalvormige bewegingen, kan aan beide zijden worden geopend

twisterketting
  • Stabiel, hoge extra belastingen mogelijk, rustige loop, geoptimaliseerd gewicht
  • Rotatiesnelheden tot 1m/s en meer
  • Cirkel-/spiraalbewegingen tot 360° uit voorraad (tot 400° op aanvraag)
  • Kabelvriendelijk, gladde binnenkant kan dwarsbalk in binnen- en buitenstraal worden geopend
  • Meer dan 1 miljoen cycli succesvol getest in het igus® laboratorium

Leveringsprogramma's

twisterchain TC32

TC32 serie

kabelrups®, kan aan beide zijden worden geopend
twisterchain TC42

TC42 serie

kabelrups®, kan aan beide zijden worden geopend
twisterchain TC56

TC56 serie

kabelrups®, kan aan beide zijden worden geopend
twisterchain 2208

Serie 2208

kabelrups®, kan aan beide zijden worden geopend

twister-ketting® algemeen geldig

Gerealiseerd in de praktijk: twisterchain in meerdere robots

twisterchain in meerdere robots

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop