Vulregels - kabels en slangen in kabelrupsen

Algemene regels voor kabels en slangen in kabelrupsen

Vulregels voor kabelrupsen

Maximale kabeldiameter

Instructies voor inwendige verdeling voor kabelrupsen

Vulregels voor kabelrupsen
Inwendige verdeling-configurator
  • Eenvoudige bediening
  • Automatisch vullen van de kabelrups met chainflex® kabel of vrij gedefinieerde kabel
  • Vermijden van vulfouten dankzij geïntegreerde set regels
  • Verbinding met onze 3D CAD-bibliotheek
  • Automatisch aanmaken van een onderdeellijst en tekening met afmetingen

Vulregels

Buigradius R

Vulregels voor kabelrupsen

Vulregels | Elektrische ronde kabel

  1. De kabel moet recht worden gelegd, zonder te draaien. Kabel mag niet worden afgerold van de bovenkant van de spoel. Onze Chainflex® kabels zijn onmiddellijk klaar om rechtstreeks in de kabelboom te worden gelegd. Ze hoeven niet losgemaakt of uitgelegd te worden voor de installatie.
  2. De kabel moet zo worden gelegd dat elke kabel vrij van de ene kant naar de andere kan bewegen.
  3. De kabel moet vrij langs de radius kunnen bewegen. Dit moet dubbel gecontroleerd worden als de bovenloop werkt op de maximale buigradius van de kabel.
  4. Het indelen van de kabelrups met behulp van igus® tussenschot of planken is nodig als er meerdere kabels en/of slang met verschillende diameters worden gelegd. Het is belangrijk om te voorkomen dat kabels en slangen in de knoop raken.
  5. Kabel en slang met verschillende mantelmaterialen mogen niet aan elkaar kleven. Mogelijk moeten ze worden gescheiden. igus® chainflex® kabels van alle series kunnen worden gecombineerd.
  6. Ronde elektrische kabels moeten aan beide uiteinden zijn voorzien van trekontlasting. In uitzonderlijke gevallen kunnen kabels alleen aan de kabelrups meenemer trekontlasting hebben. Een ruimte van 10-30 keer de kabeldiameter tussen het uiteinde van het bochtsegment en het vaste punt wordt aanbevolen voor de meeste kabels. Chainflex® kabel kan daarentegen trekontlasting hebben direct bij het aansluitelement, zoals testen hebben bevestigd.
Kabelrups vulregels

Vulregels | Pneumatische slang

Vulregels voor pneumatische slangen

Vulregels | Vlakkabel

Vulregels voor vlakkabels

Vulregels | Hydraulisch jargon

Vulregels voor hydraulische slangen

Trekontlasting

Trekontlasting

Rollclip

rol-clip
Inwendige verdeling-configurator
  • Eenvoudige bediening
  • Automatisch vullen van de kabelrups met chainflex® kabel of vrij gedefinieerde kabel
  • Vermijden van vulfouten dankzij geïntegreerde set regels
  • Verbinding met onze 3D CAD-bibliotheek
  • Automatisch aanmaken van een onderdeellijst en tekening met afmetingen

Meer informatie

Kabelrups webshop
Naar de webshop
Kabelrups kennisbank
Ga naar de knowledge base
Online kabelrups seminar
Ga naar de online seminars
Blog: energietoevoer
Naar de blog artikelen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop