guidelok

guidelok horizontaal

Bovengootsysteem voor lange rijwegen, vrijdragend in gebieden met spanen

guidelok horizontaal
  • Spanen kunnen niet vast komen te zitten tussen de glijvlakken van de bovenste en onderste loper.
  • Modulair systeem met weinig onderdelen (ook mogelijk zonder zijdelingse trog)
  • Enorme toename van de vrijdragende lengtes van energieketting
  • Intelligente bovengeleider met zwenkbare rolhouders
guidelok horizontale montagehoogte
guidelok horizontale montagehoogte

Productassortiment | Serie 907.645 | Voor buigradii tot 300 mm

Artikelnummer:Voor seriesInwendige breedte Bi:Buigradius
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Productassortiment | Serie 907.837 | Voor buigradii van 350 tot 500 mm

Artikelnummer:Voor seriesInwendige breedte Bi:Buigradius
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Ontwerpprincipe

guidelok horizontaal in draaibanken
Inwendige verdeling-configurator

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop