RX e-tubes - innovatief en extreem stroef

RX gesloten kabelrups
  • te openen langs de buitenstraal
  • Gladde, gebogen buitencontour voorkomt afzetting van spanen
  • Gegoten "afdichtingslippen" rondom
  • Geen openingen, spleten of ondersnijdingen
  • RX40-serie is IP40 getest (TÜV Saarland)
  • Binnenscheiding en steunplaat verkrijgbaar
  • Verborgen bout/boorverbinding en aanslagpen
  • "Omgekeerde buigradius" versie beschikbaar met buigradius aan beide zijden
  • Werktuigmachines
  • Alle toepassingen in de directe omgeving van spanen
  • Toepassingen die blootstaan aan stof en vuil
  • Algemene machinebouw

assortiment RX e-tubes

RX32 energiebuis

RX32

Naar de RX30
Energiebuis RX40

RX40

Over de RX40
RXx48 energiebuis

RX48

Over de RX48
Energiebuis RX56

RX56

Over de RX56

assortiment RX e-tubes Hoge temperatuur

RX gesloten kabelrups

HT-variant

RX e-tube hoge temperatuur variant

kabelrups selectiegids®

Montage-instructies

Interne scheiding configureren

RX40 grafiek
RX40 grafiek
RX40 grafiek 2
RX40 grafiek 2

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop