iglidur® GLW, glijlager, metrisch

Kosteneffectief materiaal voor massaproductie

iglidur® GLW, glijlager, metrisch
iglidur® GLW, glijlager, metrisch drawing
1 van 2
iglidur® GLW, glijlager, metrisch
iglidur® GLW, glijlager, metrisch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: GLWSM-0406-08
  • Materiaal: iglidur® GLW
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 6 mm
    • b1 8 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Kosteneffectief materiaal voor massaproductie
  • Toepassingen met statische belastingen
  • Kosteneffectief
  • Vuilbestendig
  • Bestand tegen trillingen
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
iglidur® GLW | Low-cost materiaal voor grote aantallen
 
  • Toepassingen met statische belastingen
  • Kostenbesparend
  • Vuilbestendig
  • Trillingsbestendig
  • Smerings- en onderhoudsvrij
Als alternatief voor iglidur® G, zijn lagers gemaakt van iglidur® GLW materiaal lerverbaar voor toepassingen met een hoog volume. Met gelijksoortige mechanisch eigenschappen als iglidur® G, worden iglidur® GLW glijlagers voornamelijk aanbevolen voor statische belastingen. Daar waar de dynamische eigenschappen van iglidur® G (grotendeels) niet van belang zijn, vormt iglidur® GLW een zeer kosteneffectief alternatief.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer u een voordelig universeel lager nodig heeft voor massaproductie
  • Voor hoge, primair statische belastingen
  • Voor lage tot gemiddelde snelheden
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77