iglidur® J, glijlager, mm

De veelzijdige duurloper, uiterst slijtvast op (vrijwel) alle stalen assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten

iglidur® J, glijlager, mm
iglidur® J, glijlager, mm drawing
1 van 2
iglidur® J, glijlager, mm
iglidur® J, glijlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: JSM-0104-02
  • Materiaal: iglidur® J
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 1.5 mm
    • d2 4 mm
    • b1 2 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De veelzijdige duurloper, uiterst slijtvast op (vrijwel) alle stalen assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten
  • Geringe slijtage tegen verschillende asmaterialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Trillingsdempend
iglidur® J | De veelzijdige duurloper
 
  • Meer dan 250 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
  • Geringe slijtage, veel verschillende asmaterialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Trillingsdempend
  • Goede chemische bestendigheid
  • Het beste materiaal dat gebruikt kan worden bij low kost zachte asmaterialen
  • Geringe vochtabsorptie
Een belangrijk voordeel van iglidur® J flenslagers is de combinatie van een lage frictie-coëfficiënt bij droog bedrijf en de geringe neiging tot stick-slip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35 MPa, zijn iglidur® J glijlagers niet geschikt voor extreme belastingen.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor hoge snelheden
  • Voor de grootste slijtvastheid bij lage tot gemiddelde druk
  • Lage slijtage bij verschillende asmaterialen
  • Wanneer een lage frictiecoëficiënt is vereist bij droog bedrijf
  • Trillingsdempend
  • Wanneer een goede chemische bestendigheid is vereist
  • Beste prestaties bij low-cost zachte asmaterialen
  • Geringe vochtabsorptie
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77