1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer:: MSM-0103-02
- Materiaal: iglidur® M250
- Vorm: Bestel glijlagerbussen
- Afmetingen:
- d1 1 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping
- Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
- Bestand tegen randbelastingen
- Hoge stootvastheid
iglidur® M250 | De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Meer dan 450 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
- Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
- Bestand tegen randbelastingen
- Hoge stootvastheid
- Dikwandig volgens DIN 1850
- Vuil kan worden ingebed voor as-bescherming
- Smerings- en onderhoudsvrij
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?