Verander van taal :

Waar onderdelen niet gesmeerd mogen worden en maximale hygiëne vereist is, zijn iglidur® materialen in hun element. In de voedingsmiddelenindustrie kom je deze omstandigheden vaker tegen dan waar dan ook. FDA-conforme materialen voor een breed scala aan toepassingsomstandigheden met betrekking tot vochtigheid en temperatuur vormen deze groep.
igus® producten gemaakt van iglidur® materialen in de webshop
1)Max. lange termijn toepassingstemperatuur
2) Max. aanbevolen oppervlaktedruk bij +20°C
3) Beste combinatie voor p = 1MPa, v = 0,3 m/s, roterend

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur