Verander van taal :
igus heeft een nieuw en innovatief inwendig verdeelsysteem ontwikkeld voor de E4.1L. Dit maakt het bijzonder eenvoudig om legborden op verschillende niveaus in te voegen voor een inwendige verdeling van het interieur op maat. Natuurlijk wordt het nieuwe verdeelsysteem ook getest in het igus testlaboratorium.
igus heeft zijn E4.48L kabelrups van kunststof vergeleken met een product van een concurrent in een vergelijkende test in het grootste testlaboratorium van de industrie in Keulen. Beide rupsen werden beoordeeld op hun belastbaarheid voor vrijdragende lengte, breuk en hun gedrag onder trekkrachten:
| Kabelrups E4.48L | Concurrenten | |
|---|---|---|
| Hoogte binnen/buiten | 48mm/64mm | 40mm/62mm |
| Breedte binnen/buiten | 105 mm/125 mm | 67mm/76mm |
| Spoed | 67 mm | 76 mm |
| Gewicht per meter | 1,73kg | 2.08kg |

Belastbaarheid met vrijdragende lengte
Testopstelling: Beide kabelrupsen worden zonder ondersteuning opgehangen over een lengte van 1,8 m met een extra gewicht van 5 kg/m.
Resultaat: Vergeleken met de neutrale lijn zakt de concurrerende kabelrups 6 mm meer door dan de E4.48L.

Gedrag bij trekkrachten
Testopstelling: Beide kabelrupsen worden in het testlaboratorium in een armatuur geklemd en op beide uiteinden wordt gelijktijdig spanning uitgeoefend.
Resultaat: De E4.48L is bestand tegen 86% meer trekkracht dan de kabelrups van de concurrent.

Breuktest
Testopstelling: Bij de breuktest wordt de vrijdragende kabelrups van bovenaf belast. De extra belasting wordt verhoogd tot de kabelrups breekt.
Resultaat: De E4.48L is bestand tegen 45% meer extra belasting dan de kabelrups van de concurrent.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur