Kabel in de doos - onmiddellijk opslaan met chainflex® CASE

CFCASE
CFCASE
  • Wat was er nodig? Een moderne oplossing voor het nauwkeurig afrollen van de juiste lengte kabel zonder verspilling, waarbij verpakkingsmateriaal wordt vermeden, tijd wordt bespaard en de opslagsituatie wordt verbeterd
  • Vereisten: De benodigde kabels werden vroeger geschat door onderhoudspersoneel en in het magazijn afgerold met een extra lengte voor de veiligheid - meestal met afval tot gevolg. BSH was daarom op zoek naar een oplossing die verspilling en tijdverlies door het uitpakken en op haspels rollen tot een minimum zou beperken.
  • Branche: Huishoudelijke apparaten
  • Succes voor de klant:
    • Geen afval
    • Verzendkosten verlaagd met 84% dankzij verzending door pakketdienst
    • Minder tijd en verpakkingsmateriaal nodig dankzij eenvoudige hantering en ruimtebesparende opslag
    • Meer dan 17% besparingen op verschillende versies dankzij dubbele voorraad

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales ECS

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop