Levensmiddelen-compatibel 3D-printen

Slijtvaste slijtdelen voor toepassingen met levensmiddelencontact


► Levensmiddelenveilig overeenkomstig de vereisten van de FDA en/of EU-richtlijn 10/2011
► Tot wel 50 maal slijtvaster dan de gangbaar toegepaste kunststoffen voor 3D-printen: Ideaal voor bewegende onderdelen
► Geen smering nodig dankzij de geïntegreerde vaste smeermiddelen
► Individuele kunststof onderdelen verzendklaar binnen 24 uur

Bestel slijtage bestendige componenten via de 3D-printservice of print ze zelf

iglidur I10: chemische resistent

3D-printen, lasersinteren, chemisch resistent, en levensmiddelen-compatibel
  • Voedsel-compatibel volgens FDA
  • Chemisch resistent
  • Snel geprint (in vijf dagen) met lasersinteren
  • Ideaal voor de voedingsmiddelen- en galvaniseringsindustrieën 

iglidur I150: het all-rounder filament

voedselveilig filament
  • Geprinte onderdelen voldoen aan de EU 10/2011 levensmiddelenspecifieke regelgeving
  • Kan worden verwerkt op alle gangbare 3D-printers
  • Het meest gebruikte tribofilament met zeer goede mechanische specificaties (stabiliteit, taaiheid, laaghechting)

iglidur I151: visueel detecteerbaar

Voedselveilig blauw 3D-printfilament
  • Voldoet aan de voedselspecifieke regelgeving conform EU 10/2011 en de FDA
  • Blauwe kleur voor een optimale detecteerbaarheid
  • Kan worden verwerkt op alle commerciële printers
  • Geprint via de 3D-printservice binnen drie dagen

iglidur A350: hittebestendig

3D-printen, voedselveilig en hittebestendig, voldoet aan FDA-regelgeving
  • Voedselconform volgens FDA en EU 10/2011
  • Temperatuurbestendig tot 180 °C, brandvertragend overeenkomstig UL94-V0
  • Geschikt voor stoom sterilisatie
  • Hoge-temperatuur 3D-printer vereist


Chemisch-bestendige, levensmiddelencompatibele onderdelen geprint in drie tot vijf dagen

iglidur I10

Met het iglidur i10 lasersinterpoeder kunnen snel chemisch-bestendige onderdelen worden geproduceerd die levensmiddelcompatibel zijn. Het is met name geschikt voor gebruik in machines voor de voedsel- en galvaniseringsindustrieën. Snelle productie met lasersinteren betekent dat slijtvaste, smeervrije speciale onderdelen binnen drie tot vijf dagen op tekening kunnen worden gemaakt. Aangezien de 3D-printservice geen gereedschapskosten of minimale bestelhoeveelheden met zich meebrengt, is de productie van chemisch bestendige onderdelen rendabel voor één tot 10.000 eenheden.
Printonderdelen gemaakt van iglidur i10

Produceer voedselveilige componenten met commercieel beschikbare 3D-printers

iglidur I150

iglidur I150 is het gemakkelijkst te verwerken tribo-filament® - het is geschikt voor alle commercieel beschikbare 3D-printers en kan  worden verwerkt net als gangbare filamenten zoals PLA en PETG.  Dankzij de conformiteit met EU 10/2011, is iglidur I150 geschikt voor contact met levensmiddelen en bewijst zichzelf dienovereenkomstig in de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie. De enige beperkingen die gelden zijn de maximum permanente applicatietemperatuur van 65°C en voor zeer dynamische toepassingen. iglidur I150 is ook beschikbaar op haspels van 8 kg en is daarom geschikt voor de productie van grote componenten op grootschalige printers.  
iglidur I150 in de webshop
iglidur I150 filament in de lineaire slijttest Slijtagetest filament voor 3D-printen: Y-as = slijtagesnelheid [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; testparameters (lineaire beweging): v = 0,1 m/s; p = 1 MPa; materiaal as: gehard staal (Cf53/1.1213) en roestvaststaal (V2A/1.4301)

Filament voor voedselveilige, detecteerbare onderdelen

iglidur I151

Het iglidur I151 tribofilament werd specifiek ontwikkeld voor gebruik in de levensmiddelen- en verpakkingsindustrieën. De geprinte onderdelen voldoen aan de FDA- en EU-richtlijn 10/2011 inzake levensmiddelen. De standaard kleur blauw in de sector waarborgt de benodigde visuele detecteerbaarheid, omdat geen enkel natuurlijk voedsel blauw is. Haar goede mechanische eigenschappen (sterkte, taaiheid, laaghechting) maken iglidur I151 tot een all-rounder materiaal dat geschikt is voor de meeste toepassingen en 3D-printers. Het kan net zo gemakkelijk worden verwerkt als standaard PLA- en PETG-filamenten. iglidur I151 kent mechanische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van iglidur I150. Net als alle andere tribofilamenten, bevat het vaste smeermiddelen, waardoor een onderhoudsarm, hygiënisch droog bedrijf mogelijk is. iglidur I151's hoge slijtvastheid verlengt de levensduur van onderdelen die er mee zijn geprint, hetgeen resulteert in een levensduur die 50 keer langer is dan onderdelen gemaakt van ABS, PETG, of PLA. Lees in onze blog wat belangrijk is voor 3D-printen met food-grade filament.
iglidur I151 in de webshop

Hittebestendig en voedselveilig

iglidur A350

Het abrasiebestendige hoge-temperatuur tribo-filament® iglidur A350 werd speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie. De grondstof is conform de EU 10/2011 en FDA regelgeving omtrent contact met levensmiddelen en is door en door blauw vanwege de detecteerbaarheid. Geprinte componenten gemaakt van iglidur A350 zijn temperatuurbestendig tot 180°C, vlamvertragend conform UL94-V0 en kunnen ook worden gesteriliseerd met hete stoom. Vanwege haar hoge verwerkingstemperatuur van 340-360°C, alsmede een verplichte "verwarmde bouwkamer (build chamber)" temperatuur van minimaal 160°C, is een hoge-temperatuur 3D-printer noodzakelijk voor de verwerking. Wanneer een dergelijke printer niet beschikbaar is voor gebruik, dan kunnen slijtvaste componenten gemaakt van iglidur A350 snel en voordelig worden geproduceerd middels de igus 3D-printservice.  
iglidur A350 in de webshop
Voedselveilig 3D-printen: vergelijking van.slijtage Wrijvingstest roterende gloeidraad: Y-as: wrijvingscoëfficiënt [-] 1. PI 2. PEEK 3. iglidur A350; testparameters p = 1 MPa; v = 0,3 m/s; materiaal as: gehard staal (Cf53/1.1213) en roestvaststaal (V2A/1.4301)

Overige oplossingen voor contact met levensmiddelen


Meer informatie over igus® 3D-printen

Nieuws

Ontdek onze nieuwe producten en servicetools voor additieve productie!

igus testlaboratorium

Getest!

3D-printmaterialen van iglidur vergeleken met PLA, ABS en andere materialen en productieprocessen.

3D-print service

Op maat gemaakte, additief vervaardigde onderdelen met de online 3D-printservice in slechts enkele stappen.

3D-printmaterialen

Ontdek onze andere slijtvaste kunststoffen voor industrieel gebruik.

FAQ over 3D-printen met kunststoffen die geschikt zijn voor levensmiddelen


Wat betekent levensmiddelenkwaliteit met betrekking tot kunststoffen?
Het betekent dat het materiaal dat in contact komt met voedsel is getest op een mogelijke overdracht van kunststof deeltjes naar het voedsel, waarbij een gedefinieerde grenswaarde niet wordt overschreden. Op de Europese markt worden de vereisten voor kunststoffen voor een levensmiddelengoedkeuring gereguleerd door de EU regelgeving 10/2011, in de U.S. door de FDA (U.S. Food & Drug Administration).
Hoe kun je weten of een materiaal echt voedselveilig is?
Wanneer een materiaal voldoet aan de vereisten voor levensmiddelenconformiteit volgens de EU norm 10/2011 of de specificaties van de FDA (U.S. Food & Drug Administration), dan wordt dit bevestigd door een conformiteitsverklaring. De specificaties voor het gebruik van de bepaalde stof worden hier genoteerd.
Heeft u een speciale 3D-printer nodig voor het produceren van voedselveilige componenten?
Vóór en tijdens het printen moet het voedselveilige materiaal worden beschermd tegen stof. Wij adviseren daarom een gesloten installatieruimte.
Moet de printer gereinigd worden voorafgaande aan het printen met voedselveilige materialen?
In principe moeten alle delen die in contact komen met het filament restenvrij zijn. Dit geldt met name voor het extrudertandwiel en de drukspuitmond. Daarnaast is een schoon printbed absoluut vereist. De glazen plaat moet worden gereinigd en niet gebruiken van een hechtmiddel of van een voedselveilig hechtmiddel wordt aanbevolen.
Waar moet u op letten bij de printinstellingen?
De instellingen in de slicing software moeten zorgvuldig worden gekozen, zodat de oppervlakte van het object zo dicht mogelijk is. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het verlagen van de printsnelheid en het aanpassen van de lijnbreedte aan de spuitmonddiameter. Dit staat oneffenheden toe in het oppervlakte van het component en reduceert leemtes in de afdeklagen.
Kan ik ook voedselveiligheid voor het component garanderen met 2 materialen bij multi-materiaal printen?
Het wordt niet aanbevolen om voedselveilige componenten in multi-materiaal printen te produceren samen met andere, niet voedselveilige materialen, omdat het mengen van de materialen niet volledig kan worden uitgesloten. Het steunmateriaal moet of voedselveilig zijn of hetzelfde materiaal moet ook worden gebruikt als steunmateriaal.
Kan een geprint component dat voldoet aan de voedselregelgeving in permanent contact komen met voedsel?
Wanneer er een langdurig contact is tussen het kunststof component en het voedsel, dan vergroot dit de kans van migratie van kunststof deeltjes. Het is daarom belangrijk de voedselveiligheidsverklaring te controleren op de maximaal toegestane contacttijd. Dit kan variëren afhankelijk van of de FDA of EU 10/2011 conformiteitsverklaring wordt gehanteerd.
De omgevingstemperatuur van de toepassing speelt ook een rol. Hoe hoger de temperaturen, des te korter moet het contact zijn. Componenten gemaakt van iglidur I6 zijn geschikt voor een contactduur van maximaal 2 uur bij voedsel bij temperaturen tot 70°C (overeenkomstig de EU regelgeving 10/2011).
Hebben 3D-geprinte onderdelen een extra voedselveilige coating nodig?
Onderdelen die zijn geprint met iglidur-materialen die geschikt zijn voor levensmiddelen hebben een voedselveilig oppervlak, dus er is geen extra coating nodig. Dit geldt voor de iglidur i150, iglidur i151 en iglidur A350 3D-printmaterialen.
Zijn geprinte machinecomponenten automatisch voedselveilig wanneer een levensmiddelencompatibel materiaal wordt gebruikt voor het printen?
Nee, levensmiddelencompatibiliteit wordt alleen gerealiseerd door het materiaal te combineren met een schoon 3D-printproces. Het is belangrijk schone printspuitkoppen te gebruiken bijvoorbeeld bij het printen van voedselveilige componenten. Ook moet er geen hechtmiddel (lijm) of juist een voedselveilig hechtmiddel worden gebruikt.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.