iglidur® M250, glijlager, metrisch

De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping

iglidur® M250, glijlager, metrisch
iglidur® M250, glijlager, metrisch drawing
1 van 2
iglidur® M250, glijlager, metrisch
iglidur® M250, glijlager, metrisch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: MSM-0103-02
  • Materiaal: iglidur® M250
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping
  • Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
  • Bestand tegen randbelastingen
  • Hoge stootvastheid
iglidur® M250 | De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping
 
  • Meer dan 450 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
  • Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
  • Bestand tegen randbelastingen
  • Hoge stootvastheid
  • Dikwandig volgens DIN 1850
  • Vuil kan worden ingebed voor as-bescherming
  • Smerings- en onderhoudsvrij
Het zelfsmerende glijlager van iglidur® M250 onderscheid zichzelf door zijn stootvastheid, trillingsdemping en slijtvastheid. Ze munten uit in toepassingen waar trillingsdemping noodzakelijk is - bijvoorbeeld zijn onder andere fitness- en verpakkingsmachines. Omdat ze tevens in staat zijn vuil in te sluiten, zijn ze ook geschikt voor landbouwmachines en tuin-uitrusting.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer de lagers worden blootgesteld aan grote
    hoeveelheden aarde
  • Wanneer een grote mate van trillingsdemping noodzakelijk is
  • Voor lage tot gemiddelde snelheden
  • Wanneer mechanisch ruimen van het wandoppervlak nodig is
  • Bestand tegen randbelastingen
  • Hoge stootvastheid
  • Dikwandig volgens DIN 1850
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77