Verander van taal :

Snel te monteren als modulaire oplossing:
De guidefast-geleidegoot wordt aan de zijkant van de kraanligger bevestigd. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen beugels aan kraanliggers hoeven te worden gelast. De montagetijd is zeer kort, omdat de geleidingsgoot eenvoudig in de eerder bevestigde beugels wordt gehaakt en vervolgens op zijn plaats wordt vastgezet met de klemblokken. Het kleine aantal verschillende onderdelen en de vaste gootbreedte dragen ook bij aan een eenvoudige installatie.

Componenten - guidefast Set1stgootprofiel, à 2 m
2. kunststof glijstang, à 2 m, optioneel
3. 3e clip, onderdeelnr. 908.467
| Artikelnummer: | Voor e-keten® | met of zonder glijstang | binnenbreedte trog BRi [mm] | A [mm] | B [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | zonder glijstang | 42,5 | 61 | 81 | 
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | zonder glijstang | 67,5 | 61 | 106 | 
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | zonder glijstang | 58 | 75 | 97 | 
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | zonder glijstang | 77 | 75 | 115.5 | 
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | zonder glijstang | 97 | 75 | 135.5 | 
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | zonder glijstang | 109 | 75 | 148 | 
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | zonder glijstang | 123 | 75 | 161.5 | 
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | zonder glijstang | 70 | 105 | 108.5 | 
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | zonder glijstang | 95 | 105 | 133.5 | 
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | zonder glijstang | 120 | 105 | 158.5 | 
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | met glijstang | 42,5 | 61 | 81 | 
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | met glijstang | 67,5 | 61 | 106 | 
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | met glijstang | 58 | 75 | 97 | 
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | met glijstang | 77 | 75 | 115.5 | 
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | met glijstang | 97 | 75 | 135.5 | 
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | met glijstang | 109 | 75 | 148 | 
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | met glijstang | 123 | 75 | 161.5 | 
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | met glijstang | 70 | 105 | 108.5 | 
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | met glijstang | 95 | 105 | 133.5 | 
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | met glijstang | 120 | 105 | 158.5 | 

| Artikelnummer: | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, houder korte versie - klemblok standaard | 
| GF9.2.12.CD | guidefast, houder korte versie - klemblok met geleidbaarheid | 
| Artikelnummer: | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, houder lange versie - klemblok standaard | 
| GF9.2.11.CD | guidefast, houder lange versie - klemblok met geleidbaarheid | 
| Artikelnummer: | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, houder korte versie - klemblok standaard | 

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur