Zertifikate, Linearführungen

Hier stehen Ihnen aktuelle Zertifikate und Auszeichnungen zum Download zur Verfügung.

drylin® RoHSFrei von Gefahrstoffen - DryLin®. Die im Zertifikat ausgewiesenen Produkte "Zerobacklash-Gewindetriebe" entsprechen den RoHS Anforderungen und somit der Richtlinie 2002/95/EG.
01/2012

17 KB
  IPA Statement of Qualification / Qualifizierungsbescheinigung
11/2003 - Deutsch,Englisch

45 KB
DryLin® RoHSFrei von Gefahrstoffen - DryLin®. Die im Zertifikat ausgewiesenen Führungssysteme entsprechen den RoHS Anforderungen und somit der Richtlinie 2002/95/EG.
03/2006 - Deutsch

33 KB
  QM-Zertifikat igumid RoHS / WEEEKein getrenntes Recycling notwendig für die Igumid-Werkstoffe
02/2007 - Deutsch

18 KB
  IPA-Qualifizierungsurkundefür igus® Energieführungsketten und Linearführungen
11/2003 - Deutsch

1228 KB
  NeuQM Zertifikat ISO/TS 16949 : 2009Dieses Zertifikat ist gültig bis 06.03.2016
03/2013 - Deutsch

611 KB
  NeuQM-Zertifikat DIN EN ISO 9001 : 2008Dieses Zertifikat ist gültig bis: 06.03.2016
04/2010 - Deutsch

451 KB

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®

myigus myCatalog

Was vermissen Sie?
Zur Besucherumfrage
Sitemap

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung